TIDA-060008
用于将 RS-232 信令转换为 RS-485 信令的参考设计
TIDA-060008
概述
此参考设计提供一个将 RS-232 信令转换为 RS-485 信令的电路。鉴于 RS-232 支持的范围通常小于 50 英尺,而 RS-485 支持的范围可超过 1000 英尺,因此可实现长距离通信。此设计可在没有任何软件干扰的情况下实现双向半双工通信。
特性
- 将 RS-232 转换为 RS-485 信令可实现双向半双工通信,同时具有热插拔功能,没有任何软件干扰
- 低电压设计。该设计采用 3.3V 和 5V 电源供电
- 工业级 ESD 保护
- RS-232 端口:IEC 61000-4-2、±8kV 接触、±15kV 空气
- RS-485 端口:IEC 61000-4-2、±30kV 接触、±30kV 空气;EFT、IEC 61000-4-4、50A;浪涌、IEC 61000-4-5、19A
- 隔离:5000Vrms 隔离保护
- 将系统拓扑从点对点扩展到多点
- 电缆长度可达 1000 英尺
我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。
设计文件和产品
设计文件
下载现成的系统文件,加快您的设计过程。
产品
在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 设计指南 | 将 RS-232 信号传输方式转换为 RS-485 信号传输方式的参考设计 | 英语版 | 2018-9-18 |