TIDA-060001

SunSpec 快速关断发送和接收参考设计

TIDA-060001

设计文件

概述

该参考设计将 AFE031 电力线通信模拟前端与 C2000 MCU 相连接,以使用移频键控 (FSK) 通过有线耦合接口发送和接收数据。该设计演示了 SunSpec 标准协议使用 FSK(FM:131.25kHz 和 FS:143.75kHz)传输特定 33 位字包的过程。目的是为始终保持活动状态的信号提供一套集成系统解决方案,实现光伏逆变器到光伏 (PV) 模块的通信。

特性
  • 集成电力线驱动器
  • 可编程 Tx/Rx 滤波器和 Tx/Rx 增益控制
  • 适用于 SunSpec 协议的预编程开源示例代码
  • 高分辨率 PWM
  • 支持 EN50065 CENELEC 频带 A、B、C、D
  • 支持 FSK、SFSK 和 OFDM
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

重要说明

此参考设计可替代现已过时的 TIDA-00067。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

ZHCU487.null (null KB)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

TIDRW85.PDF (1479 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRW86.PDF (1404 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRW83.PDF (144 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRW84.PDF (144 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRW88.ZIP (1644 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCEN5.ZIP (288 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRW87.PDF (421 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

TIDRW81.PDF (296 KB)

设计布局和元件的详细原理图

TIDRW82.PDF (296 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

C2000 实时微控制器

TMS320F28075具有 120MHz 频率、FPU、TMU、512KB 闪存、CLA、SDFM 的 C2000™ 32 位 MCU

数据表: PDF | HTML
C2000 实时微控制器

TMS320F28377D-Q1具有 800MIPS、2xCPU、2xCLA、FPU、TMU、1024KB 闪存、EMIF、16 位 ADC 的汽车类 C2000™ 32 位 MCU

数据表: PDF | HTML
C2000 实时微控制器

TMS320F28076具有 120MHz 频率、FPU、TMU、512KB 闪存、CLA、CLB、SDFM 的 C2000™ 32 位 MCU

数据表: PDF | HTML
同相缓冲器和驱动器

SN74LVC2G07具有漏极开路输出的 2 通道、1.65V 至 5.5V 缓冲器

数据表: PDF | HTML
C2000 实时微控制器

TMS320F28375S-Q1具有 400MIPS、1xCPU、1xCLA、FPU、TMU、1024KB 闪存、EMIF、12 位 ADC 的汽车类 C2000™ 32 位 MCU

数据表: PDF | HTML
C2000 实时微控制器

TMS320F28374S具有 400MIPS、1 个 CPU、1 个 CLA、FPU、TMU、512KB 闪存、EMIF、12 位 ADC 的 C2000™ 32 位 MCU

数据表: PDF | HTML
C2000 实时微控制器

TMS320F28376S具有 400MIPS、1 个 CPU、1 个 CLA、FPU、TMU、512KB 闪存、EMIF、16 位 ADC 的 C2000™ 32 位 MCU

数据表: PDF | HTML
C2000 实时微控制器

TMS320F28379D-Q1具有 800MIPS、2xCPU、2xCLA、FPU、TMU、1024KB 闪存、CLB、EMIF、16 位 ADC 的汽车类 C2000™ 32 位 MCU

数据表: PDF | HTML
C2000 实时微控制器

TMS320F28375S具有 400MIPS、1 个 CPU、1 个 CLA、FPU、TMU、1024KB 闪存、EMIF、12 位 ADC 的 C2000™ 32 位 MCU

数据表: PDF | HTML
C2000 实时微控制器

TMS320F28378SC2000™ 具有 400MIPS、1xCPU、1xCLA、FPU、TMU、1024KB 闪存、CLB、EMIF 和 12 位 ADC 的 32 位 MCU

数据表: PDF | HTML
功率运算放大器

AFE031适用于驱动低阻抗线路的 1500mA、集成电力线通信 (PLC) 模拟前端

数据表: PDF | HTML
C2000 实时微控制器

TMS320F28377S具有 400MIPS、1 个 CPU、1 个 CLA、FPU、TMU、1024KB 闪存、EMIF、16 位 ADC 的 C2000™ 32 位 MCU

数据表: PDF | HTML
C2000 实时微控制器

TMS320F28379S具有 400MIPS、1 个 CPU、1 个 CLA、FPU、TMU、1024KB 闪存、CLB、EMIF 和 16b ADC 的 C2000 ™ 32 位 MCU

数据表: PDF | HTML
C2000 实时微控制器

TMS320F28075-Q1具有 120MHz 频率、FPU、TMU、512KB 闪存、CLA、SDFM 的汽车类 C2000™ 32 位 MCU

数据表: PDF | HTML
C2000 实时微控制器

TMS320F28377S-Q1具有 400MIPS、1xCPU、1xCLA、FPU、TMU、1024KB 闪存、EMIF、16 位 ADC 的汽车类 C2000™ 32 位 MCU

数据表: PDF | HTML
C2000 实时微控制器

TMS320F28375D具有 800MIPS、2 个 CPU、2 个 CLA、FPU、TMU、1024KB 闪存、EMIF、12 位 ADC 的 C2000™ 32 位 MCU

数据表: PDF | HTML
C2000 实时微控制器

TMS320F28377D-EP具有 800MIPS、2 个 CPU、2 个 CLA、FPU、TMU、1MB 闪存、EMIF、16 位 ADC 的 C2000™ 增强型产品 32 位 MCU

数据表: PDF | HTML
C2000 实时微控制器

TMS320F28374D具有 800MIPS、2 个 CPU、2 个 CLA、FPU、TMU、512KB 闪存、EMIF、12 位 ADC 的 C2000™ 32 位 MCU

数据表: PDF | HTML
C2000 实时微控制器

TMS320F28377D具有 800MIPS、2 个 CPU、2 个 CLA、FPU、TMU、1024KB 闪存、EMIF、16 位 ADC 的 C2000™ 32 位 MCU

数据表: PDF | HTML
AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)

TPS62177具有贪睡模式的 28V、0.5A 降压转换器

数据表: PDF | HTML
C2000 实时微控制器

TMS320F28376D具有 800MIPS、2 个 CPU、2 个 CLA、FPU、TMU、512KB 闪存、EMIF、16 位 ADC 的 C2000™ 32 位 MCU

数据表: PDF | HTML
C2000 实时微控制器

TMS320F28379D具有 800MIPS、2 个 CPU、2 个 CLA、FPU、TMU、1024KB 闪存、CLB、EMIF、16 位 ADC 的 C2000™ 32 位 MCU

数据表: PDF | HTML
C2000 实时微控制器

TMS320F28378DC2000™ 具有 800MIPS、2xCPU、2xCLA、FPU、TMU、1024KB 闪存、CLB、EMIF 和 12 位 ADC 的 32 位 MCU

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 设计指南 Sunspec 快速关断发送和接收参考设计 英语版 2018-5-3
白皮书 Breakthrough technologies lead the solar power industry into the future 2018-7-27

相关设计资源

硬件开发

开发套件
LAUNCHXL-F28379D F28379D C2000™ Delfino™ MCU LaunchPad™ 开发套件

软件开发

IDE、配置、编译器或调试器
CCSTUDIO Code Composer Studio™ 集成式开发环境 (IDE)
软件开发套件 (SDK)
C2000WARE 适用于 C2000 MCU 的 C2000Ware

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频