TIDA-050074
基于 GaN 的 140W USB PD3.1 USB-C® 适配器参考设计
TIDA-050074
概述
此参考设计是一款基于氮化镓 (GaN)、具有高效率和高功率密度的 140W 交流/直流电源。它支持宽输入电压(90VAC 至 264VAC)和输出电压(5V 至 28V),专为以下应用而设计:用于 USB PD3.1 的适配器设计,以及电动工具充电器。
特性
- 具有 5V 至 28V 的宽输出功率范围,适用于 USB PD3.1 应用
- PFC 设计采用具有集成驱动器的 TI 120mΩ 单通道 GaN 和 UCC28056 转换模式 (TM) PFC 控制器
- AHB 设计采用 TI 半桥 GaN,即具有集成驱动器、电平转换和自举二极管的 170mΩ/248mΩ GaN 器件
- 输入电压为 115VAC 时效率大于 94%,输入电压为 230VAC 时效率大于 95.5%
- 高功率密度设计:27.33W/in³,PCB 尺寸:50mm × 73mm × 23mm
输出电压选项 | TIDA-050074.1 |
---|---|
输入电压(最小值)(V) | 90 |
输入电压(最大值)(V) | 264 |
输出电压(标称值)(V) | 28 |
Iout(最大值)(A) | 5 |
输出功率 (W) | 140 |
隔离/非隔离 | Isolated |
输入类型 | AC |
拓扑 | Boost- PFC^Half Bridge |
我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。
设计文件和产品
设计文件
下载现成的系统文件,加快您的设计过程。