TIDA-050072
基于 GaN 的 65W USB PD3.0 USB-C 适配器参考设计
TIDA-050072
概述
此参考设计是一款 65W USB PD3.0 适配器,适用于多种充电应用,包括手机、笔记本电脑和平板电脑。此设计通过将 LMG3624 集成式 GaN FET 与电流检测仿真配合使用,实现了高效率和高功率密度。准谐振反激实现了高效率,在简单性和低开关损耗之间取得了平衡。
特性
- 紧凑型适配器设计实现 25.29W/in³ 的功率密度
- 在 90Vac 输入且满载情况下效率为 92.83%
- 在 115Vac 输入且满载情况下效率为 94.09%
- 在 230Vac 输入且满载情况下效率为 94.32%
- 通过集成式无损电流检测减少 160mW 损耗
- 115VAC 时待机功耗为 30mW
输出电压选项 | TIDA-050072.1 |
---|---|
输入电压(最小值)(V) | 90 |
输入电压(最大值)(V) | 264 |
输出电压(标称值)(V) | 20 |
Iout(最大值)(A) | 3.25 |
输出功率 (W) | 65 |
隔离/非隔离 | Isolated |
输入类型 | AC |
拓扑 | Flyback- Quasi Resonant |
我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。
设计文件和产品
设计文件
下载现成的系统文件,加快您的设计过程。