TIDA-050057

适用于 PC 应用中 Alder Lake 和 Raptor Lake VCCIN_AUX 电源轨的电源解决方案参考设计

TIDA-050057

设计文件

概述

此电源参考设计支持 Intel® Alder Lake 和 Raptor Lake 平台中的 VCCIN_AUX 电源轨。将 TPS51215A 控制器与运算放大器结合使用,可支持 VID 控制、负载线路 (LL) 和电流监测 (IMON) 等控制功能。此参考设计保留了测试工具插入器的位置,以帮助进行评估。

特性
  • 差分电压反馈
  • 0.5V 至 2.0V 的灵活输出电压,以及 2 位 VID 支持的 0V VOUT
  • 可编程软启动时间和输出电压转换时间
  • 具有 2mΩ 负载线路 (LL) 的增强型负载瞬态
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

PDF | HTML
ZHCU927.null (null KB)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

TIDMB40.PDF (1225 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDMB39.PDF (133 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDMB42.ZIP (2047 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCGB8.ZIP (1173 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDMB41.PDF (6787 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

TIDMB38.PDF (1375 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

通用运算放大器

TLV9051适用于成本优化型应用的单路、5.5V、5MHz、15V/μs 压摆率、RRIO 运算放大器

数据表: PDF | HTML
MOSFET

CSD87355Q5D采用 5mm x 6mm SON 封装的 45A、30V、N 沟道同步降压 NexFET™ 功率 MOSFET 电源块

数据表: PDF | HTML
交流/直流和直流/直流控制器(外部 FET)

TPS51215A具有 2 位 VID 的 3V 至 28V 输入、单相 D-CAP2 控制器

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 设计指南 适用于 PC 应用中 Alder Lake 和 Raptor Lake VCCIN_AUX 电源轨的电源解决方案参考设计 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2022-3-14

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持