TIDA-050056
高功率密度 12V 输入电压、3.3V 输出电压、1A 降压转换器参考设计
TIDA-050056
概述
TIDA-050056 是一款 5V 至 17V 输入电压降压转换器的参考设计,适用于设计空间非常有限的应用。 该参考设计采用 TPS629210-Q1 降压转换器,将输入电压降至 3.3VOUT,不仅可为负载提供高达 1A 的电流,而且效率高、静态电流低。该设计采用的电感器为 1.5μH 电感器,DCR 约为 138mΩ 。整体解决方案尺寸(包含所有外部元件)为 20mm²。此设计提供高效的直流/直流转换和小尺寸解决方案,具有低工作静态电流 (IQ)。同样的设计也适用于 TPS629210 器件,该器件与 TPS629210-Q1 引脚对引脚兼容。
特性
- 20mm² 的小型整体解决方案
- 50mA/mm² 功率密度
- 5V 至 17V 输入电压
- 高达 1A 的持续输出电流
- 低 IQ:4μA(典型值)
- 工作结温范围为 –40°C 至 150°C
| 输出电压选项 | TIDA-050056.1 |
|---|---|
| 输入电压(最小值)(V) | 5 |
| 输入电压(最大值)(V) | 17 |
| 输出电压(标称值)(V) | 3.3 |
| Iout(最大值)(A) | 1 |
| 输出功率 (W) | 3.3 |
| 隔离/非隔离 | Non-Isolated |
| 输入类型 | DC |
| 拓扑 | Buck- Integrated Switch |
我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。
设计文件和产品
设计文件
下载现成的系统文件,加快您的设计过程。
产品
在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。
AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)