TIDA-050055

配备集成电感器的高功率密度 17V、3A 降压转换器模块参考设计

TIDA-050055

设计文件

概述

TIDA-050055 参考设计采用具有集成电感器的 3V 至 17V VIN TPSM82903 输入电压降压转换器,专门开发用于设计空间十分有限的应用。该参考设计将输入电压降至 1.2V VOUT,不仅可为负载提供高达 3A 的电流,而且具有高效率和低静态电流。整体解决方案尺寸(包含所有外部元件)为 20mm²。该设计非常小巧,可实现高效的直流/直流转换和业内超低的工作静态电流 (IQ)。

特性
  • 20mm² 小尺寸解决方案
  • 150mA/mm² 功率密度
  • 输入电压范围为 3V 至 17V
  • 持续输出电流高达 3A
  • 低 IQ:4µA(典型值)
  • 工作结温:-40°C 至 125°C
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

PDF | HTML
ZHCU870.null (null KB)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

TIDMAR3.PDF (909 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDMAR2.PDF (119 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDMAR5.ZIP (78193 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCG93.ZIP (94 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDMAR4.ZIP (251 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

TIDMAR1.PDF (238 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

电源模块(集成电感器)

TPSM82903具有集成电感器的 3V 至 17V、3A、高效率、低 IQ 同步降压转换器模块

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 设计指南 配备集成电感器的 17V、3A 高功率密度降压转换器模块参考设 计 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2021-12-20

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持