TIDA-050052
高功率密度降压直流/直流转换器参考设计
TIDA-050052
概述
TIDA-050052 参考设计是一款采用 TPS62903 的 3V 至 17V VIN 电压降压转换器参考设计,适用于设计空间十分有限的应用。该参考设计将输入电压降至 1.2V VOUT,不仅可为负载提供高达 3A 的电流,而且具有高效率和低静态电流。该设计采用的电感器为 1μH 电感器,DCR 约为 48mΩ。总解决方案尺寸(包含所有外部元件)为 25mm2,可实现高效的直流到直流转换、小巧的解决方案尺寸和业内超低的工作静态电流 (IQ)。
特性
- 25mm2 的小型总解决方案
- 120mA/mm2 的功率密度
- 输入电压范围为 3V 至 17V
- 持续输出电流高达 3A
- 低 IQ:4μA(典型值)
- 工作结温范围为 -40ºC 至 150ºC
企业系统
我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。
设计文件和产品
设计文件
下载现成的系统文件,加快您的设计过程。