TIDA-050045
适用于 PoE 用电设备的 3 类 IEEE802.3bt 就绪型有源钳位正向转换器参考设计
TIDA-050045
概述
此 TI 参考设计展示了一款用于通过 PoE 供电的供电设备 (PD) 的 3 类、6 级、51W 有源钳位正向转换器。TPS23730 PD 控制器提供检测和分级功能,同时还包含 PWM 控制器。此设计采用 37V 至 57V PoE 输入,输出 5V 电源轨,适用于 IP 网络摄像头和无线接入点等应用。
特性
- 符合 IEEE802.3bt 3 类标准的 PoE PD
- 集成式 PWM 控制器可实现反激式或有源钳位正向配置
- 频率抖动可降低 EMI
- 具有高级启动和断续模式过载保护功能的软启动控制
- 自动维持功率特征 (MPS)
- 软停关断
通信设备
我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。
设计文件和产品
设计文件
下载现成的系统文件,加快您的设计过程。
产品
在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 设计指南 | 支持 IEEE802.3bt 的 3 类有源钳位正向转换器 PoE 有源器件参考设计 | PDF | HTML | 2020-9-21 |