TIDA-050042

具有开关 CC 源的 1s 至 6s、高达 1.5A 锂离子电池充电器参考设计

TIDA-050042

设计文件

概述

此参考设计展示了适用于中端或低端扫地机器人的成本优化型板载电池充电器解决方案,其充电电流高达 1.5A 且布局面积小,充电电压精度和充电电流精度均为 ±3%。

该设计可实现稳定、平滑的预充电至恒流 (CC) 和恒压 (CV) 充电曲线,已使用 4S2P 锂离子电池组完成评估。

特性
  • 支持宽输入电压范围:4V 至 30V(1 节至 6 节串联锂离子电池充电器解决方案)
  • 最大充电电流高达 1.5A
  • 通过外部电路实现纯硬件可配置的 3 阶段充电
    • 提供预充电、恒流 (CC) 和恒压 (CV) 充电
    • CC 和 CV
  • 通过简单的模拟电路完成预充电阶段
  • 通过内部补偿和简单的控制逻辑实现从 CC 到 CV 的平滑、稳定转换
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDUEX6.PDF (4178 KB)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

TIDM671.PDF (122 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDM670.PDF (73 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDM673.ZIP (5414 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCFW8.ZIP (406 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDM672.PDF (429 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

TIDM669.PDF (166 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

照明 LED 驱动器

TPS92200具有调光选项的 4V 至 30V 输入电压、1.5A 输出电流、同步降压 LED 驱动器

数据表: PDF | HTML
TVS 二极管

TVS330033V 平缓钳位浪涌保护器件

数据表: PDF | HTML
通用运算放大器

TLV9002适用于成本优化型应用的双路、5.5V、1MHz、RRIO 运算放大器

数据表: PDF | HTML
比较器

TLV7021具有漏极开路输出的低功耗小型比较器

数据表: PDF | HTML
并联电压基准

TL431可调节精密并联稳压器

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 设计指南 1-6s、高达 1.5A 锂离子电池充电器参考设计,具有开关恒流电源 2020-8-21

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持