TIDA-050035

带摄像头 PMIC 的可扩展汽车级 200 万像素摄像头模块参考设计

TIDA-050035

设计文件

概述

此参考设计可提供紧凑、可扩展的摄像头模块,适用于汽车驾驶辅助系统 (ADAS) 和其他视觉应用。它将 200 万像素成像仪与 4Gbps 串行器和四通道电源管理集成电路 (PMIC) 相结合。

该摄像头模块采用双板设计,其电源和串行器组件可根据具体应用灵活扩展至不同的图像传感器上。

4Gbps 串行器采用 FPD-Link III 串行器/解串器技术,支持将未经压缩的视频数据远程传输至片上系统 (SoC) 或机器视觉处理系统。也可通过一根电缆,将双向控制信号传输至摄像头模块,并向摄像头模块进行同轴电缆供电 (POC)。

摄像头 PMIC 采用紧凑设计,通过集成三个降压转换器和一个低压降 (LDO) 稳压器对灵活性和热性能进行了优化,具有可编程输出电压和时序控制功能。每个电源轨均集成监控器和其他监控功能,可进一步降低组件数和整体尺寸。

特性
  • 20mm × 20mm 的电源和串行器 PCB 与各种图像传感器兼容
  • 高效率和低噪声电源
  • 使用 4Gbps DS90UB953-Q1 器件的高分辨率相机应用
  • ON Semi™ 260 万像素 AR0233 图像传感器可提供全高清、AD 13 位、MIPI 4 通道、RAW24、RAW20、RAW16、RAW14 和 RAW12
  • 一个 Rosenberger FAKRA 同轴电缆连接器即可满足数字视频、供电、控制以及诊断的需求
  • 附加的诊断功能,可满足汽车安全完整性等级 (ASIL) 要求
输出电压选项 TIDA-050035.1 TIDA-050035.2 TIDA-050035.3 TIDA-050035.4
输入电压(最小值)(V) 5 0 0 0
输入电压(最大值)(V) 18.3 5.5 5.5 5.5
输出电压(标称值)(V) 3.5 2.8 1.8 1.2
Iout(最大值)(A) .142 .026 .157 .058
输出功率 (W) .497 .0728 .2826 .0696
隔离/非隔离 Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated
输入类型 DC DC DC DC
拓扑 Buck- Synchronous Linear Regulator Buck- Synchronous Buck- Synchronous
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

ZHCU731.null (null KB)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

TIDM479.ZIP (222 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDM478.ZIP (128 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDM481.ZIP (3122 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCFS4.ZIP (1231 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDM480.ZIP (1433 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

TIDM477.ZIP (745 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

多通道 IC (PMIC)

TPS650330-Q1适用于摄像头模块且具有 3 个降压转换器和 1 个 LDO 的汽车级 18V 1.5A PMIC

数据表: PDF | HTML
多通道 IC (PMIC)

TPS650331-Q1适用于摄像头模块且具有 3 个降压转换器和 1 个 LDO、高达 ASIL B 级的 18V PMIC

数据表: PDF | HTML
FPD-Link 串行器/解串器

DS90UB953-Q1适用于 2MP/60fps 摄像机与雷达的 2MP MIPI® CSI-2 FPD-Link III 串行器

数据表: PDF | HTML
多通道 IC (PMIC)

TPS650332-Q1适用于摄像头模块且具有三个降压转换器和一个 LDO 稳压器的汽车级 18V PMIC

数据表: PDF | HTML
多通道 IC (PMIC)

TPS650333-Q1适用于摄像头模块且具有 3 个降压转换器和 1 个 LDO、高达 ASIL B 级的 18V PMIC

数据表: PDF | HTML
多通道 IC (PMIC)

TPS650320-Q1适用于摄像头模块且具有 3 个降压转换器和 1 个 LDO 的汽车级 18V 800mA PMIC

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 设计指南 具有摄像头 PMIC 的可扩展汽车类 200 万像素摄像头模块参考设计 英语版 2020-3-26
数据表 TPS650330-Q1 汽车摄像头 PMIC 数据表 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2023-2-13

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持