TIDA-050033
智能仪表 PLC 模块后备电源参考设计
TIDA-050033
概述
TIDA-050033 参考设计展示了适用于智能仪表 PLC 模块的备用电源解决方案。通过使用具有成本效益的升压转换器 TLV61048,提高最低工作电压,从而更大限度地提高超级电容器的使用率。可通过选择更小尺寸(更低电容)的超级电容器减少物料清单 (BOM) 总量。
特性
- 可以使用更小尺寸的超级电容器来实现相同的负载传输
- 高效率
- 超级电容器的最低工作电压:1.3V
- 约 60mA 线性充电器
输出电压选项 | TIDA-050033.1 |
---|---|
输入电压(最小值)(V) | 1.3 |
输入电压(最大值)(V) | 2.5 |
输出电压(标称值)(V) | 12 |
Iout(最大值)(A) | .2 |
输出功率 (W) | 2.4 |
隔离/非隔离 | Non-Isolated |
输入类型 | DC |
拓扑 | Boost- CCM |
我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。
设计文件和产品
设计文件
下载现成的系统文件,加快您的设计过程。
产品
在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 设计指南 | 智能仪表 PLC 模块后备电源参考设计 | PDF | HTML | 英语版 | 2019-10-30 |