TIDA-050032

5V 输出、4000VAC 隔离电源参考设计

TIDA-050032

设计文件

概述

此参考设计针对 RS485 在数据集中器中的应用,介绍了一款具有 5V、200mA 输出的反激式直流/直流电源转换器。

4000VAC 隔离电源电路使用完全集成的转换器 TLV61046A 和现成的变压器,因而是一种既简单又具有成本效益的解决方案。整个电路易于复制到系统板上,为 RS485 器件供电,从而大大缩短电路原理图和布局的设计时间。

用户指南提供了详细的基准测试结果参考(如效率、负载调整和工作波形)。

特性
  • 输入电压范围为 4.5V 至 5.5V
  • 具有 200mA 最大输出电流的 5V 输出电压
  • 4000VAC 隔离变压器
  • 可更大限度降低解决方案成本的初级侧调节功能
  • 使用评估板测试的电路
输出电压选项 TIDA-050032
输入电压(最小值)(V) 4.5
输入电压(最大值)(V) 5.5
输出电压(标称值)(V) 5
Iout(最大值)(A) .2
输出功率 (W) 1
隔离/非隔离 Isolated
输入类型 DC
拓扑 Boost- Non Sync
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

ZHCU702.null (null KB)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

TIDM236.PDF (40 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDM235.PDF (97 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDM238.ZIP (320 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCFN3.ZIP (204 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDM237.PDF (190 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

TIDM234.PDF (77 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

DC/DC converters

TLV61046A具有功率二极管和隔离开关的 28V 输出电压升压转换器

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 设计指南 5 V 输出、4000 VAC 隔离电源参考设计 英语版 2019-10-16

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持