TIDA-050028

适用于固态硬盘模块且具有电子保险丝的 VBus 保护参考设计

TIDA-050028

设计文件

概述

TIDA-050028 参考设计提供了针对 SSD 模块的前端保护,并展示了适用于标准 3.3V、1.8V 和 1.5V 电压轨的全功能电源树。此经过尺寸优化的设计可帮助客户选择适当的集成电路保护器件、负载开关和直流/直流转换器。

特性
  • 通过适用于标准 3.3V、1.8V 和 1.5V 电压轨(电流高达 3A)的全功能 SSD 电源树,可以在系统设计中选择适当的负载开关和直流/直流转换器
  • TPS2595 电子保险丝的快速过压钳位功能可确保稳定而可靠的系统电源总线 VBus
  • 负载开关可帮助实现较分立式 MOSFET 解决方案更小的解决方案尺寸和更低的导通电阻
  • 所有开关式电源轨都包含压摆率控制功能,以限制浪涌电流
输出电压选项 TIDA-050028.1 TIDA-050028.2 TIDA-050028.3 TIDA-050028.4 TIDA-050028.5 TIDA-050028.6 TIDA-050028.7
输入电压(最小值)(V) 2.7 2.5 2.5 2.4 2.4 2.5 1.4
输入电压(最大值)(V) 18 5.7 5.7 5.5 5.5 5.5 5.5
输出电压(标称值)(V) 3.3 2.8 1.15 1.5 2.8 12 3.3
Iout(最大值)(A) 3.7 1.5 1 .5 1.5 .1 .05
输出功率 (W) 12.21 4.2 1.15 .75 4.2 1.2 .165
隔离/非隔离 Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated
输入类型 DC DC DC DC DC DC DC
拓扑 Hot Swap Other Other Buck- Integrated Switch Buck- Integrated Switch Boost- Integrated Switch Linear Regulator
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

ZHCU667.null (null KB)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

TIDRZP8.ZIP (172 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRZP7.ZIP (80 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRZQ0.ZIP (3228 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCFG7.ZIP (488 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRZP9.ZIP (706 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

TIDRZP6.ZIP (435 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

线性和低压降 (LDO) 稳压器

TLV743P具有使能功能的 300mA、低 Iq、低压降 (LDO) 稳压器

数据表: PDF | HTML
AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)

TPS61372具有负载断开功能的 16V/3.6A 同步升压

数据表: PDF | HTML
AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)

TPS62821采用 1.5mm x 2mm VSON-HR 封装、具有 1% 精度的 2.4V 至 5.5V 输入、1A 降压转换器

数据表: PDF | HTML
AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)

TPS62822采用 1.5mm x 2mm VSON-HR 封装、具有 1% 精度的 2.4V 至 5.5V 输入、2A 降压转换器

数据表: PDF | HTML
电子保险丝(集成热插拔)

TPS2595采用小型 WSON 封装、具有过压保护功能的 2.7V 至 18V、34mΩ、0.5A 至 4A 电子保险丝

数据表: PDF | HTML
负载开关

TPS22976具有可调节上升时间和可选输出放电功能的 2 通道、5.7V、6A、14mΩ 负载开关

数据表: PDF | HTML
负载开关

TPS22975具有可调节上升时间、可选输出放电和热关断功能的 5.7V、6A、16mΩ 负载开关

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 设计指南 适用于固态硬盘模块且具有电子保险丝的 VBus 保护参考设计 英语版 2019-5-16

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持