TIDA-050021
适用于智能仪表的 GSM 模块备用电源参考设计
TIDA-050021
概述
TIDA-050021 提供面向 GSM 模块的备用电源参考设计。通过增加一个简单的电荷泵电路,此参考设计即使在超级电容器电压降至 1V 时也能支持 3.8V/2A 输出功率。因此可以更大限度利用存储在超级电容器中的能量。
特性
- 超级电容器电压范围:0.9V 至 2.7V
- 最大输出功率:3.8 V,2 A
- 高效率
- 小尺寸
- 大约 0.8A 的高电流线性充电器
输出电压选项 | TIDA-050021.1 |
---|---|
输入电压(最小值)(V) | .9 |
输入电压(最大值)(V) | 2.7 |
输出电压(标称值)(V) | 3.8 |
Iout(最大值)(A) | 2 |
输出功率 (W) | 7.6 |
隔离/非隔离 | Non-Isolated |
输入类型 | DC |
拓扑 | Boost- Synchronous |
我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。
设计文件和产品
设计文件
下载现成的系统文件,加快您的设计过程。
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 设计指南 | 适用于智能仪表的 GSM 模块备用电源参考设计 | 英语版 | 2019-1-14 | ||
数据表 | TPS61088 10A 全集成同步升压转换器 数据表 (Rev. D) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.D) | PDF | HTML | 2021-12-17 |