TIDA-050016
Type-C 端口短路保护参考设计
TIDA-050016
概述
此 USB 电力输送 (PD) 参考设计是集成在 USB Type-C 直通板中的 TPD6S300A 芯片组。此设计模拟了两个带有短路保护电路的 Type-C 端口相连接的应用,并提供了一种简单的方法来手动将 VBUS 短接到 CC 和 SBU 引脚。为了演示此功能,两个器件的连接器侧面将与按钮开关结合使用。
特性
- 通过按钮将 CC 和 SBU 引脚短接到 VBUS
- 提供 CC、SBU、VBUS 和 VIN_3V3 引脚的测试点
- CC 和 SBU 引脚具有过压保护
- CC、SBU、DP 和 DM 引脚具有 IEC 61000-4-2 ESD 保护
- 采用宽输入电源,适用于不符合标准的 Type-C 产品
我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。
设计文件和产品
设计文件
下载现成的系统文件,加快您的设计过程。
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 设计指南 | Type-C 端口短路保护参考设计 | 英语版 | 2019-1-30 |