TIDA-050010
采用 LiSOCl2 电池且适用于智能仪表中的窄带物联网调制解调器的电源参考设计
TIDA-050010
概述
该参考设计可以为采用 LiSOCl2 电池的智能仪表应用中的窄带物联网 (NB-IoT) 提供电源解决方案。该设计是一款高效的低待机电流解决方案,可将电池使用时间延长 50% 以上。
特性
- 工作输入电压为 2V 至 4V,固定输出电压为 3.6V,输出电流高达 320mA
- 轻负载条件下的 1μA 静态电流
- 开路负载和 85℃ 条件下约 4μA 待机电流
- 在 10mA 至 320mA 时效率高达 93%
- 通过宽输入电压范围和高效率来延长电池寿命
- 可仿真窄带物联网负载特性,便于轻松测试
- 可通过最少的外部组件实现小尺寸解决方案
| 输出电压选项 | TIDA-050010.1 |
|---|---|
| 输入电压(最小值)(V) | 2 |
| 输入电压(最大值)(V) | 4 |
| 输出电压(标称值)(V) | 3.6 |
| Iout(最大值)(A) | .32 |
| 输出功率 (W) | 1.152 |
| 隔离/非隔离 | Non-Isolated |
| 输入类型 | DC |
| 拓扑 | Boost- Synchronous |
我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。
设计文件和产品
设计文件
下载现成的系统文件,加快您的设计过程。
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 设计指南 | 采用 LiSOCl2 电池且适用于智能仪表中的窄带物联网调制解调器的电源参考设计 | 英语版 | 2018-10-4 |