TIDA-050007
适用于无线耳塞电池的超低待机功耗参考设计
TIDA-050007
概述
全新的无线耳塞通过其便携盒内的电池充电 — 这种独特的设计需要小尺寸的解决方案以及高效的功率元件。此外,随着该市场中需求的增加,人们也越来越需要以更经济的方式提供相同功能。这种超低功耗参考设计包含通过 USB 输入供电的充电盒电池和升压转换器。
特性
- 18µA 超低待机电流
- 充电盒可提供最高 1.5A 的快速充电电流
- 在输入高于输出时,支持直通模式
- 充电效率超过 85%
- 小解决方案尺寸
- 支持的耳塞充电电流最低为 1mA
我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。
设计文件和产品
设计文件
下载现成的系统文件,加快您的设计过程。
产品
在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 设计指南 | 适用于无线耳塞电池充电器的超低待机功耗参考设计 | PDF | HTML | 英语版 | 2018-5-31 |