TIDA-03028
带重定时功能的 3G-SDI 中继器参考设计
TIDA-03028
概述
这款经过验证的参考设计在功能上是一款适用于 3G SDI 应用的 SDI 中继器/信号调理解决方案。此参考设计符合 SMPTE ST-424、ST-292 和 ST-259 电气要求。
特性
- SDI 均衡器、重定时电路和电缆驱动器,支持 3G、HD 和 SD SDI 应用
- 延长 3G SDI 及以下视频速率的电缆传输距离
- 适用于 SDI 模块化产品
- 板载 USB 转 I2C 接口,便于对器件进行编程
- 2.5V 单电源供电,无需固件、无需散热器、无需参考时钟
工业
我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。
设计文件和产品
设计文件
下载现成的系统文件,加快您的设计过程。
产品
在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。
Low-power MCUs
MSP430F5529 — 具有 128KB 闪存、8KB SRAM、12 位 ADC、比较器、DMA、UART/SPI/I2C、USB 和硬件乘法器的 25MHz MCU
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
| 类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 设计指南 | 3G SDI Repeater with Reclocking Function Design Guide | 2016-7-29 |