TIDA-03026
具有 LED 和音频反馈的状态指示参考设计
TIDA-03026
概述
TIDA-03026 参考设计功能可模拟各种终端器件中的状态指示子系统。通过并联多个 LED 驱动器,RGB LED 阵列可以同步闪烁、脉冲和呼吸,从而提升客户体验。该设计还集成了音频反馈,以实现 LED 和音频结合的状态指示解决方案。应用包括 IP 电话、楼宇自动化、家庭自动化、白色家电以及汽车信息娱乐和集群。
特性
- 使用可变的 PWM 同步多个 LED 驱动器,从而凭借 TLC59116 创建独特的脉冲、闪烁和呼吸效果
- TLC59116 I2C 控制通过实现跨多个平台定制用户体验,使增加额外的 LED 变得简单
- 易用的 TPA6211A1 音频放大器简化了音频设计,可以更快将产品推向市场
- TPS22918 负载开关将 LED 驱动器待机电流降至 0.5µA,节约了电能,从而实现高效的系统设计
- 经过测试的电路设计包括设计指南和 Altium 文件
我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。
设计文件和产品
设计文件
下载现成的系统文件,加快您的设计过程。
产品
在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
| 类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 设计指南 | Status Indication Reference Design With LED and Audio Feedback | 2016-9-29 |