TIDA-020093

Single-chip mmWave streaming radar reference design for automotive front radar

TIDA-020093

设计文件

概述

With more autonomous driving features, the automotive industry shifts to radar value and performance optimization. Radar performance and cost can be improved by raw radar data streaming topologies. This reference design features the AWR2188 radar front end with 8TX and 8RX antenna elements for high angular resolution. Combined with DS90UB971S-Q1 FPD-Link™ serializer for raw data transmission to central processing units and the MSPM0G3519-Q1 controller, the design enables streaming radar applications. The system incorporates a wide-input voltage pre-regulator and a radar Power Management Integrated Circuit (PMIC), delivering ultra-low noise supply essential for radar performance.

特性
  • High performance radar for imaging and long range radar
  • 8TX and 8RX 3D waveguide antenna
  • Space-optimized design on a single PCB: 82mm × 59mm
  • RAW radar data transmission over FPD-Link™
  • Power supply optimized for small size, high efficiency, and low noise
  • Off-battery power supply or Power over Coax (PoC)
  • Diagnostic and monitoring functions for functional safety
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

PDF | HTML
TIDUFF0.PDF (948 KB)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

SWCM010.PDF (740 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

SLVRBZ1.PDF (144 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

SLVRBZ3.ZIP (10433 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

SLVC924.ZIP (1503 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

SLVRBZ2.PDF (5572 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

SLVRBZ0.PDF (1276 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)

LM68635-Q1汽车级 65V、3.5A 同步功能安全降压转换器

数据表: PDF | HTML
AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)

TPS628501-Q1采用 SOT-583 封装的汽车级 2.7V 至 6V、1A 降压转换器

数据表: PDF | HTML
FPD-Link 串行器/解串器

DS90UB971-Q1具有 CSI-2 接口、适用于 8MP+ 摄像头、雷达和其他传感器的 FPD-Link IV 7.55Gbps 串行器

数据表: PDF | HTML
Arm Cortex-M0+ MCU

MSPM0G3519-Q1具有 512kB 闪存、128kB SRAM、2 个 CAN、2 个 ADC、DAC 和 COMP 的汽车级 80MHz ARM® Cortex®-M0+ MCU

数据表: PDF | HTML
振荡器

CDC6C-Q1汽车级、低功耗、低 ppm、体声波 (BAW)、固定频率 LVCMOS 振荡器

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 设计指南 Single-Chip mmWave Streaming Radar Reference Design for Automotive Front Radar PDF | HTML 2025-12-10

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持