TIDA-020073
适用于 Jacinto™ 7 处理器的 100Base-T1 汽车级以太网扩展参考设计
TIDA-020073
概述
此参考设计通过串行以太网扩展连接器与 Jacinto™ 7 处理器 EVM 板连接。通过 TI 的汽车级以太网 PHY 添加汽车以太网连接。该设计采用 TI 的 DP83TC813S-Q1 100MBit/s 单线对以太网 (SPE) PHY 实现。耦合网络用于将 12V 电压耦合到数据线。
特性
- 通过 SGMII 连接到 Jacinto™ 7 处理器的 100Base-T1 汽车级以太网
- 适用于 12V 电源耦合且符合汽车标准的滤波器网络
- 用于组装 TI BAW 振荡器 CDC6CEx-Q1 的选项
我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。
设计文件和产品
设计文件
下载现成的系统文件,加快您的设计过程。
产品
在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。
线性和低压降 (LDO) 稳压器
TPS7B82-Q1 — 符合 AEC-Q100 0 级和 1 级标准、具有使能引脚的汽车类 300mA 非电池电源 (40V) 超低 IQ LDO
AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)