TIDA-020071

TDA4 四通道汽车级 PHY RGMII 参考设计

TIDA-020071

设计文件

概述

该参考设计通过 RGMII 以太网扩展连接器与 Jacinto™ 7 处理器 EVM 板连接。通过 TI 的汽车级以太网物理层 (PHY) 添加四个汽车以太网连接。该设计展示了采用 TI DP83TC818S-Q1 100Mbps 和 DP83TG721S-Q1 1000Mbps 单线对以太网 (SPE) PHY 的实现方案。耦合网络用于将 12V 电压耦合到数据线。

特性
  • 通过 RGMII 连接到 Jacinto™ 7 处理器的 100Base-T1 和 1000Base-T1 汽车以太网
  • 可选择安装 TI 的 BAW 振荡器,为所有四个以太网 PHY 选项提供相同的时钟
  • 适用于 12V 电源耦合且符合汽车标准的滤波器网络
  • 用于存储识别信息的电路板 ID EEPROM
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

PDF | HTML
ZHCUCE5.null (null KB)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

TIDMDE4.PDF (1138 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDMDE3.PDF (173 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDMDE6.ZIP (7214 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCGS3.ZIP (5862 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDMDE5.PDF (7433 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

TIDMDE2.PDF (1304 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

以太网 PHY

DP83TC818S-Q1支持 MACsec、具有 AVB 特性的高级 TSN 和 TC-10 的汽车级 100BASE-T1 以太网 PHY

数据表: PDF | HTML
线性和低压降 (LDO) 稳压器

TPS74701-Q1具有电源正常指示功能的汽车类 500mA、低输入电压 (0.8V)、可调节超低压降稳压器

数据表: PDF | HTML
线性和低压降 (LDO) 稳压器

TPS7B82-Q1符合 AEC-Q100 0 级和 1 级标准、具有使能引脚的汽车类 300mA 非电池电源 (40V) 超低 IQ LDO

数据表: PDF | HTML
高侧开关

TPS4H160-Q1具有可调节电流限制的 40V、160mΩ、4 通道汽车类智能高侧开关

数据表: PDF | HTML
以太网 PHY

DP83TG721S-Q1具有 TC-10、802.1AS、高级 TSN 和 AVB 特性的汽车级、1000BASE-T1 以太网 PHY

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 设计指南 适用于 Jacinto 7 处理器的 100/1000Base-T1 4 × 汽车以太网 PHY 扩展参考设计 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2024-10-15

相关设计资源

硬件开发

评估板
J721EXCPXEVM 用于 Jacinto™ 7 处理器的通用处理器板 J721EXSOMXEVM TDA4VM 和 DRA829V 插槽式模块上系统 (SoM)

软件开发

软件开发套件 (SDK)
PROCESSOR-SDK-J721E 适用于 DRA829 和 TDA4VM Jacinto™ 处理器的软件开发套件

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持