TIDA-020069

汽车级高电压互锁环路 (HVIL) 参考设计

TIDA-020069

设计文件

概述

该参考设计展示了如何设计高电压互锁环路 (HVIL),该环路可用作电动汽车中电池连接至高电压电缆的安全电路。此设计结合使用放大器、比较器、LDO 和逻辑门来提供 HVIL 连接器状态的模拟和数字读数。

特性
  •  广泛的互锁环路故障诊断以及 LED 指示功能         
  •  可配置恒定电流生成         
  •  模拟和数字输出信号选项         
  •  用于故障状态监测的可调阈值         
  •  单向互锁系统     
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

PDF | HTML
ZHCUC14.null (null KB)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

TIDMCZ3.PDF (248 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDMCZ2.PDF (340 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDMCZ5.ZIP (1573 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCGP4.ZIP (572 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDMCZ4.PDF (791 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

TIDMCZ1.PDF (410 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

通用运算放大器

TLV9002-Q1适用于成本优化型应用的汽车级、双路、5.5V、1MHz、RRIO 运算放大器

数据表: PDF | HTML
XOR(异或)门

SN74HCS86-Q1具有施密特触发输入的汽车类 4 通道、2 输入、2V 至 6V 低功耗 XOR(异或)门

数据表: PDF | HTML
比较器

TLV9034-Q1具有 120ns 延迟的汽车类 5.5V 低压、高性能四路推挽比较器

数据表: PDF | HTML
与门

SN74HCS08-Q1具有施密特触发输入的汽车类 4 通道、2 输入、2V 至 6V 高速 (12ns) 与门

数据表: PDF | HTML
线性和低压降 (LDO) 稳压器

TPS7B69-Q1汽车级 150mA、非电池电源 (40V)、高 PSRR、低 IQ、低压降稳压器

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 设计指南 汽车级高电压互锁环路 (HVIL) 参考设计 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2024-6-4

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持