TIDA-020032
用于汽车门禁的低功耗 Bluetooth® + CAN 卫星模块参考设计
TIDA-020032
概述
此卫星模块参考设计适用于低功耗 Bluetooth® 无钥匙进入及启动 (PEPS) 和手机即钥匙/数字钥匙汽车门禁系统。该设计说明了如何利用我们的蓝牙无线 MCU,为需要更高带宽车载网络通信的系统实现控制局域网灵活数据速率 (CAN-FD) 通信功能。其他优势包括:降低睡眠状态的功耗,CAN 自动寻址技术可简化制造,连接监视器功能可提高蓝牙定位精度,而且紧凑的印刷电路板 (PCB) 能测量蓝牙到达角 (AoA) 和接收信号强度指数 (RSSI)。
特性
- CAN 和 CAN-FD 通信
- CAN 自动寻址
- 能测量蓝牙 AoA 和 RSSI
- 小型 47.625mm × 76.2mm (1.875in × 3in) PCB
- 借助蓝牙连接监控功能提高系统性能
我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。
设计文件和产品
设计文件
下载现成的系统文件,加快您的设计过程。
产品
在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。
技术文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 2
类型 | 标题 | 下载最新的英文版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
设计指南 | 汽车门禁 Bluetooth+ CAN 卫星模块参考设计 | 英语版 | 2020年 3月 27日 | |||
技术文章 | Adding CAN nodes in Bluetooth® Low Energy PEPS systems | PDF | HTML | 2019年 6月 11日 |