TIDA-020026

适用于自适应前灯和动态前照灯调节的步进电机驱动器参考设计

TIDA-020026

设计文件

概述

此参考设计详细展示了一种解决方案,用于在汽车前照灯应用(例如自适应 LED 驱动模块或高分辨率 DLP 模块)中驱动和控制两个步进电机,以实现动态前照灯调平和旋转。它使用了一个具有集成式线性稳压器的本地互联网络 (LIN) 系统基础芯片、两个带有串行外设接口 (SPI) 的步进电机驱动器以及一个微控制器 LaunchPad™ 开发套件。

特性
  • 电机电流高达 1A
  • 符合 CISPR25 标准
  • 完全集成的解决方案
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

ZHCU707.null (null KB)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

TIDM297.PDF (159 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDM296.PDF (57 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDM299.ZIP (1078 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCFO5.ZIP (496 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDM298.PDF (770 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

TIDM295.PDF (326 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

系统基础芯片 (SBC)

TLIN1028-Q1具有集成稳压器的汽车本地互联网络 (LIN) 收发器

数据表: PDF | HTML
步进电机驱动器

DRV8889-Q1具有集成式电流检测和失速检测功能的汽车类 50V、1.5A 双极步进电机驱动器

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 设计指南 适用于自适应前灯和动态前照灯调节的步进电机驱动器参考设计 英语版 2019-10-28

相关设计资源

硬件开发

开发套件
MSP-EXP430F5529LP MSP430F5529 USB LaunchPad™ 开发套件

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持