TIDA-020012

适用于车内照明的汽车像素化顶灯参考设计

TIDA-020012

设计文件

概述

该参考设计详细展示了用于单独驱动和控制车内顶灯应用中 30 个 LED 的解决方案。高像素可用于创建不同的光区或欢迎性灯光动画。该设计还实现了 LED 多路复用功能,可控制多达 150 个 LED。该设计使用了一个降压电压转换器、一个线性电压稳压器、三个具有串行外设接口 (SPI) 的线性 LED 驱动器和一个微控制器 LaunchPad™ 开发套件。

特性
  • 高像素数
  • LED 多路复用(150 个 LED)
  • 符合 CISPR25 标准
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

ZHCU673.null (null KB)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

TIDRZT7.PDF (261 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRZT6.PDF (57 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRZT9.ZIP (1198 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCFH9.ZIP (306 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRZT8.PDF (329 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

TIDRZT5.PDF (285 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

线性和低压降 (LDO) 稳压器

TPS7B82-Q1符合 AEC-Q100 0 级和 1 级标准、具有使能引脚的汽车类 300mA 非电池电源 (40V) 超低 IQ LDO

数据表: PDF | HTML
汽车 LED 驱动器

TLC6C5724-Q1汽车类 24 通道完整诊断恒流 RGB LED 驱动器

数据表: PDF | HTML
AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)

LMR33630-Q13.8V 至 36V、3A 同步降压转换器

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 设计指南 适用于车内照明的汽车类像素化顶灯参考设计 英语版 2019-6-25

相关设计资源

硬件开发

开发套件
MSP-EXP430F5529LP MSP430F5529 USB LaunchPad™ 开发套件

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持