TIDA-020011
汽车毫米波雷达手势控制参考设计
TIDA-020011
概述
此参考设计采用毫米波雷达和完整的汽车电源设计,提供时尚简洁的解决方案,以捕捉手势并改善驾驶员的体验。随着汽车不断发展,人们希望与信息娱乐系统控制台和车身内不断增加的硬件进行更简单、更轻松的交互。除通过物理按压按钮或自定义语音控制实现人与系统的直接交互相比外,基本的直观手势允许驾驶员在尽可能少受道路干扰的情况下控制自己的车辆。
特性
- 基于 77GHz 雷达的手势功能
- CAN-FD 手势数据输出
- 宽工作电压:3.5V 至 42V
- 小巧的外形:50.3mm x 56.7mm
- 该电路设计已经过测试,并包含光绘文件、原理图和 BOM
我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。
设计文件和产品
设计文件
下载现成的系统文件,加快您的设计过程。
产品
在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
| 类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 设计指南 | 汽车毫米波雷达手势控制参考设计 | 英语版 | 2018-11-13 |