TIDA-020009

适用于后灯的汽车类两级(SEPIC + 线性)静态 LED 驱动器模块参考设计

TIDA-020009

设计文件

概述

此参考设计详细展示了在汽车后灯应用(例如后组合灯 (RCL))中驱动 LED 的解决方案。它利用线性 LED 驱动器提供各种后灯功能,这些 LED 驱动器由单端初级电感转换器 (SEPIC) LED 电源供电。降压/升压 SEPIC LED 电源可使用多种电池电压运行,包括冷启动,此设计优化了解决方案的尺寸和效率,而且满足 CISPR 25 传导和辐射发射要求。

特性
  • 通过冷启动运行
  • 符合 CISPR 25 5 类要求
  • 降压/升压操作 (SEPIC)
  • 全面诊断(开路/短路/单个 LED 短路)
  • 支持连带失效
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

PDF | HTML
ZHCU589A.null (null KB)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

TIDRXS4.PDF (276 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRXS3.PDF (58 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRXS6.ZIP (1565 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCF15.ZIP (491 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRXS5.PDF (294 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

TIDRXS2.PDF (340 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

汽车 LED 驱动器

TPS92611-Q1具有 300mA 输出、开路和短路检测功能的汽车类单通道 LED 驱动器

数据表: PDF | HTML
DC/DC controllers

LM5155-Q1符合 AEC-Q100 标准的 2.2MHz 宽输入电压、1.5A MOSFET 驱动器、非同步升压控制器

数据表: PDF | HTML
汽车 LED 驱动器

TPS92610-Q1具有 450mA 输出、开路、短路和单 LED 短路检测功能的汽车类单通道 LED 驱动器

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 设计指南 汽车类两级(SEPIC + 线性)静态 LED 驱动器模块参考设计 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2022-12-6
白皮书 Fundamentals to automotive LED driver circuits 2019-5-9

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持