TIDA-020002

采用 MIPI CSI-2 视频接口、FPD-Link III 和 POC 的汽车级 200 万像素摄像头模块参考设计

TIDA-020002

设计文件

概述

该摄像头模块参考设计通过将 200 万像素成像仪与 4Gbps 串行器相结合,满足了对汽车系统小型摄像头的需求。此外,它还以超小外形为两款器件提供电源和电压监控。该设计包含一个高速串行接口,通过该接口,可使用传输数据和电力的同轴电缆将远程汽车摄像头模块连接到显示器或机器视觉处理系统。此参考设计使用的 4Gbps FPD-Link III 串行器/解串器技术,支持使用单根线缆传输未经压缩的 200 万像素视频数据和双向控制信号以及同轴电缆供电 (POC)。

特性
  • 设计经过空间优化且具有分立式电源,可安装在单个 20mm x 20mm 的 PCB 上
  • 电源经过优化,提高了效率并降低了噪声
  • 来自 Sony® 的 200 万像素 IMX390 图像传感器
  • 通过 MIPI CSI-2 接口提供原始视频数据
  • 包括对所有电源轨的精密电压监控
  • 借助 4Gbps DS90UB953 支持高分辨率摄像头应用
  • 一个 Rosenberger Fakra 同轴电缆连接器即可满足数字视频、供电、控制以及诊断的需要
  • 包含设计注意事项和 BOM 分析
  • 外部帧同步功能
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

ZHCU633.null (null KB)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

TIDRZ13.PDF (118 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRZ12.PDF (98 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRZ15.ZIP (825 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCFA8.ZIP (587 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRZ14.PDF (1300 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

TIDRZ11.PDF (328 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

电源电压监控器

TPS3702-Q1用于过压和欠压监测的汽车类高精度窗口电压检测器

数据表: PDF | HTML
AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)

TPS62162-Q1采用 2x2SON 封装的 3V-17V 1A 汽车类降压转换器

数据表: PDF
AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)

TPS62423-Q1用于 ADAS 摄像头应用的汽车类 2.25MHz 固定输出电压双通道 800mA 降压转换器

数据表: PDF | HTML
电源电压监控器

TPS3700-Q1用于过压和欠压监测的汽车类高电压 (18V) 窗口电压检测器

数据表: PDF | HTML
FPD-Link 串行器/解串器

DS90UB953-Q1适用于 2MP/60fps 摄像机与雷达的 2MP MIPI® CSI-2 FPD-Link III 串行器

数据表: PDF | HTML
线性和低压降 (LDO) 稳压器

LP5907具有低 IQ 和使能功能的 250mA、低噪声、高 PSRR、超低压降稳压器

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 设计指南 200 万像素汽车摄像头模块参考设计,MIPI CSI-2 视频接口,FPD-Link II & POC 英语版 2019-3-1

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持