TIDA-01635
适用于 90Hz 刷新速率虚拟/增强现实显示的背光和 LCD 偏置参考设计
TIDA-01635
概述
此参考设计介绍了可穿戴设备,尤其是增强现实 (AR) 和虚拟现实 (VR) 耳机中 LCD 显示屏的电源解决方案。LP8556 实现了高电流精度背光驱动器,可在低占空比期间提供与刷新率同步的高电流。该 LCD 辅助电源驱动器由采用小型封装的易用型 TPS65132 提供。此外还讨论了详细的设计原理、元件选型和测试结果。
特性
- 具有 90Hz 刷新率的闪光灯背光
- 支持 50mA 电流,具有 6 个通道
- 具有 10% 占空比突发模式的背光
- 支持一节锂离子电池输入或 12V 适配器输入
我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。
设计文件和产品
设计文件
下载现成的系统文件,加快您的设计过程。
产品
在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 设计指南 | 适用于 90Hz 刷新速率虚拟/增强现实显示的背光和 LCD 偏置参考设计 | 英语版 | 2018-10-23 |