软件
仿真模型
本参考设计实现了一个适用于交流逆变器驱动器和伺服驱动器的小型双通道可配置模拟电压和电流输出模块。集成工业输出驱动器:与将多个运算放大器与无源器件一起使用的方案相比,XTR305 具有紧凑的尺寸。输出可通过主机 MCU(例如 C2000™MCU)编程为 ±10V 或 4mA 至 20mA,也可以使用跳线手动配置。错误标志和输出负载监控功能使其成为一款稳健的设计。同一通道还可配置为 ±10V 或 4mA 至 20mA 的模拟输入。该接口适合 C2000 LaunchPad™ 开发套件。
我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。
下载现成的系统文件,加快您的设计过程。
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 设计指南 | 紧凑可编程 4mA 至 20mA 和 ±10V 模拟输出参考设计 | 英语版 | 2018-7-3 |