TIDA-01629
适用于伺服驱动器且具有智能栅极驱动器的 48V/500W 三相逆变器参考设计
TIDA-01629
概述
对于最高可驱动 60VDC 的紧凑型直流馈电驱动器而言,高效、保护和集成均为重要的设计因素。此参考设计展示了一款三相逆变器,其具有 48VDC 标称输入电压和 10ARMS 输出电流。 采用集成降压转换器的100V 智能三相栅极驱动器 DRV8350R 和带有超低栅极电荷的六个100V NexFET™功率 MOSFET 可实现高效的功率级。 使用 DRV8350R 的内部保护功能为功率级提供过热保护、过流保护,以及在电机端子之间及电机端子与地面之间提供短路保护。使用 INA240,实现精密相电流检测。该接口为3.3V I/O,用于连接 C2000™ MCU 等主机 MCU,实现无刷交流电机控制。
特性
- 该三相逆变器可为伺服驱动器提供 24V 至 60V 直流输入和10Arms 连续相电流。
- 峰值效率非常高 (99.0%),无需散热器或冷却风扇
- 智能三相栅极驱动器 DRV8350R 具有片上硬件保护和集成式直流/直流降压转换器,适用于栅极驱动电源
- 全面保护的功率级:击穿保护、过流保护、短路保护、欠压保护和过热保护
- 可编程栅极驱动器源电流/沉降电流为 50mA 到 2A,可轻松优化效率和 EMI 性能(包括 VGS 握手和最小死区时间插入),以避免发生击穿
- 通过 INA240 高共模抑制零漂移电流检测放大器实现基于同相分流器测量 (1mOhm) 的电流检测
工业
- 48-V servo drive
- 48-V servo drive
- 48-V servo drive
- 48-V servo drive
- HVAC 大型商用电机控制
- HVAC 大型商用电机控制
- 加工和视觉推车
- 外科医生控制台
- 外科医生控制台
- 外科医生控制台
- 机械臂推车
- 机械臂推车
- 机械臂推车
- 机械臂推车
- 液压/气动执行器驱动系统
- 液压/气动执行器驱动系统
- 物流机器人运动控制器
- 物流机器人运动控制器
- 物流机器人运动控制器
- 物流机器人运动控制器
- 牵引驱动器
- 牵引驱动器
- 直流输入闭环步进
- 直流馈送伺服功率级
- 直流馈送伺服功率级
- 线性电机功率级
- 线性电机功率级
- 非公路用车传感器系统
- 非公路用车控制系统
- 高级定制控制 BLDC 驱动器 (<60V)
- 高级定制控制 BLDC 驱动器 (<60V)
我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。
设计文件和产品
设计文件
下载现成的系统文件,加快您的设计过程。
产品
在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 5
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 设计指南 | 采用智能栅极驱动器参考设计的 48V、500W 三相逆变器 | 英语版 | 2018-9-26 | ||
电子书 | 电子书:工业机器人设计工程师指南 | 英语版 | 2020-3-25 | |||
技术文章 | Getting the most out of your power stage at the full temperature range – part 2 | PDF | HTML | 2019-9-12 | |||
技术文章 | Getting the most out of your power stage at the full temperature range – part 1 | PDF | HTML | 2019-6-7 | |||
技术文章 | Anything but discrete: How to simplify 48-V to 60-V DC-fed three-phase inverter de | PDF | HTML | 2019-2-1 |