TIDA-01619

直径为 22mm 的热增强型三相 BLDC 电机驱动器参考设计

TIDA-01619

设计文件

概述

TIDA-01619 可以为工作电压范围为 4.4V 至 18V 的系统提供三相无刷直流 (BLDC) 电机驱动器解决方案

该设计采用 DRV10974 电机驱动器,能够添加用于实现闭环速度控制的 MCU。DRV10974 无需霍尔传感器即可提供无传感器通信,只需 6 个外部无源元件即可实现低成本解决方案,利用 180° 正弦通信系统实现最佳效率和低噪声。

该参考设计提供了有关直径为 22mm 的板设计和热增强(采用双层布局和 2 盎司覆铜厚度)的指南。

特性
  • 热增强型:双层和 2 盎司覆铜厚度
  • 外形小巧:直径 22mm
  • 低噪声
  • 能够添加用于实现闭环速度控制的 MCU
  • 通过来自 10974 的片上保护实现全面保护
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

ZHCU463.null (null KB)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

TIDRVV9.PDF (99 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRVW0.PDF (99 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRVW3.ZIP (348 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCEK3.ZIP (205 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRVW2.PDF (251 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

TIDRVW1.PDF (119 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

集成控制 BLDC 驱动器

DRV1097412V 标称电压、2.5A 峰值无传感器正弦控制三相 BLDC 电机驱动器

数据表: PDF | HTML
集成控制 BLDC 驱动器

DRV1097512V 标称电压、2A 峰值无传感器正弦控制三相 BLDC 电机驱动器

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 设计指南 直径为22mm 的热增强型三相BLDC 电机驱动器参考设计 英语版 2018-3-23
应用手册 How to Design a Thermally-Efficient Integrated BLDC Motor Drive PCB (Rev. A) 2017-2-5

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频系列

观看全部视频