TIDA-01613
符合 CISPR 22 B 类标准的显示偏置 IC 参考设计
TIDA-01613
概述
此参考设计有利于 TPS65150 LCD 偏置 IC 满足 CISPR 22 B 类标准。它侧重于辐射发射测试,可帮助设计人员满足工业显示应用的法规要求。TPS65150 LCD 偏置 IC 提供用于驱动薄膜晶体管 (TFT) LCD 的所有三种必要电压(由单节电池电压供电)。
特性
- 符合 CISPR 22 B 类要求
- 输入电压范围:1.8V 至 6V
- 源驱动器的输出电压:最高 15V
- 栅极驱动器的输出电压:最高 30V,最低 -15V
- 经过空间优化的电路板布局
我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。
设计文件和产品
设计文件
下载现成的系统文件,加快您的设计过程。
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 设计指南 | 满足CISPR 22 B 类标准的显示偏置IC 参考设计 | 英语版 | 2018-1-8 |