TIDA-01608

采用集成式分流电阻器和 I2C 接口的隔离式电流检测参考设计

TIDA-01608

设计文件

概述

此经过验证的设计可精确测量传输数百伏电压的总线的电流。此设计面向太阳能和服务器应用,因为它们具有宽高电压输入范围要求。此设计采用 INA260 电流分流监控器,监控器采用集成型分流电阻器,用于电流测量,采用两个 P82B96 双向缓冲器以促进 I2C 通信,并采用 ISOW7842,可进行隔离式电流测量。INA260 受 36V 的共模电压限制;设计者可使用 ISOW7842 使设计的 INA260 侧浮动,有助于实现更高的总线电压。

特性
  • 高电压总线的电流测量 (±1kV)
  • 电源隔离
  • I2C 兼容性
  • 与微控制器的增强型数字 I2C 隔离
  • 系统精度为 1%
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

ZHCU424.null (null KB)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

TIDRVE8.PDF (108 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRVE7.PDF (56 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRVF0.ZIP (658 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCEG3.ZIP (1670 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRVE9.PDF (526 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

TIDRVE6.PDF (153 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

I2C 和 I3C 电平转换器、缓冲器和集线器

P82B962 位双向 2V 至 15V 400kHz I2C/SMBus 缓冲器/电缆延长器

数据表: PDF | HTML
配备集成型电流采样电阻的数字功率监控器

INA260具有集成分流电阻的 36V、16 位、精密 I2C 输出电流/电压/功率监控器

数据表: PDF | HTML
带有集成电源的信号隔离器

ISOW7842具有集成电源的四通道、2/2、增强型数字隔离器

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 设计指南 具有集成式分流电阻器和I2C 的隔离式电流感应参考设计 英语版 2018-1-15

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持