TIDA-01597
适用于停车辅助系统的汽车超声波感应模块参考设计
TIDA-01597
概述
此参考设计利用三个高度集成的片上系统 (SoC) 超声波传感器驱动器为停车辅助系统 (PAS) 提供硬件架构。这些超声波传感器驱动器具有集成信号调节器,配备高级数字信号处理器 (DSP) 内核。使用这些集成功能,可实现 25cm 至 2.5m 范围内的物体检测。距离数据将通过单线接口 (OWI) 发送至本地电子控制单元 (ECU),在那里进行聚合与处理。本设计指南中介绍的传感器初始化、物体检测算法以及软件为开发汽车或防撞 PAS 的工程师提供了基本的框架。
特性
- 整合三个 PGA460-Q1 器件以检测 25cm 至 2.5m 范围内的物体
- 提供系统诊断信息
- 包含用于电平 USART 和 TCI 接口选项的电路
- 直径 22mm 的解决方案尺寸
汽车
我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。
设计文件和产品
设计文件
下载现成的系统文件,加快您的设计过程。
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 设计指南 | 用于停车辅助的汽车超声波传感模块参考设计 | 英语版 | 2018-5-3 | ||
白皮书 | 使用 TI 毫米波雷达和超声波传感器 实现自动泊车 (Rev. B) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.B) | PDF | HTML | 2023-7-5 |