TIDA-01581
支持电流均衡的汽车日间行车灯双串 LED 驱动器参考设计概述
TIDA-01581
概述
此参考设计是双串 LED 驱动器,该驱动器采用基于运算放大器的电路来平衡两个 LED 环中的电流。该运算放大器电路可检测参考灯串中的电流,并使用来自镜像灯串的反馈对调节这些灯串之间电流的 MOSFET 进行偏置。该设计使用升压配置的 TPS92692-Q1 多拓扑 LED 驱动器来驱动 LED。TPS92692-Q1 具有可实现 EMI 性能、模拟电流调节和内部 PWM 调光的扩频调频功能。 该设计包括使用 LMT87-Q1 模拟温度传感器的可调节线性热折返,以及在镜像灯串出现开路故障时的电流限制。该设计还具有两种亮度模式。一种模式是全亮度模式(“DRL”),另一种模式是可以降低亮度的 PWM 调光模式(“位置”)。
特性
- 使用单个 LED 驱动器实现双灯串电流均衡
- 通过了 CISPR25 5 类传导和辐射发射测试
- PWM 调光
- 无需微控制器即可操作
我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。
设计文件和产品
设计文件
下载现成的系统文件,加快您的设计过程。
产品
在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 3
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 设计指南 | 具有电流平衡功能的汽车日间行车灯双灯串LED 驱动器参考设 | 英语版 | 2018-2-28 | ||
技术文章 | Designing daytime running lights, part 2: responding to an LED fault | PDF | HTML | 2018-12-6 | |||
技术文章 | Designing daytime running lights, part 1: adding one-fail-all-fail LED fault detec | PDF | HTML | 2018-12-4 |