TIDA-01579
适用于成像应用的高效率、低输出纹波电源参考设计
TIDA-01579
概述
视频监控系统上的负载点电源树通过此参考设计进行了优化。此参考设计在输出电压精度、电压纹波和散热等关键参数上具有高性能。这种高性能可通过较小的电路板面积和较低的 BOM 成本实现。此设计支持视频门铃、IP 网络摄像头和无线摄像头中常见的 5V 电源。
特性
- 1% 的典型输出电压精度
- 满负载情况下系统效率高达 90%
- 电压纹波小于 60μV,适用于噪声关键型外设
- 满负载电流下热点小于 45°C
- 电源无杂散动态分辨率大于 80dB
- 外形小巧
我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。
设计文件和产品
设计文件
下载现成的系统文件,加快您的设计过程。
产品
在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 设计指南 | 适用于成像应用的高效率、低输出纹波电源参考设计 | 英语版 | 2018-10-15 |