TIDA-01572
数字输入、D 类、IV 感应音频放大器的立体声评估模块参考设计
TIDA-01572
概述
此参考设计可提供用于 PC 应用的高性能立体声音频子系统。它采用单电源供电,工作电压为 4.5V 至16V,并采用 TAS2770,该器件是一款数字输入 D 类音频放大器,具有出色的噪声和失真性能,并采用 WCSP 和 QFN 封装。该设计还包含两个低压降固定电压稳压器 TL760M33 和 TPS73618,它们分别生成必需的 3.3V 和 1.8V 系统轨。该参考设计具有多功能数字输入接口,支持各种输入格式,同时提供电压和电流检测、电源电压 (VBAT) 和温度的输出数据。该参考设计还包含多路复用功能,支持将多个输入源连接到数字输入。此外,TAS2770 还包含一个自动增益控制器,该控制器可以根据需要跟踪 VBAT 以限制输出电压。该功能可帮助延长电池供电应用(例如笔记本电脑和平板电脑)的电池寿命并防止系统级欠压。可以在多个 TAS2770 器件上配置芯片间限制器校准,以协调使用共享数字输出的限制器活动。这将确保整个系统始终保持几乎一致的增益水平,带来最佳的聆听体验。
特性
- 立体声或单声道评估模式
- USB 输入
- IV 检测评估模式
- 可连接 TAS2559YZEVM 以评估扬声器保护功能
- 可访问 TAS2770 插件 PurePath Console 3
我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。
设计文件和产品
设计文件
下载现成的系统文件,加快您的设计过程。
产品
在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 设计指南 | 立体声音频子系统参考设计 | 英语版 | 2018-4-29 |