TIDA-01569
具有数字诊断和集成保护功能的 4 通道天线 LDO 参考设计
TIDA-01569
概述
此汽车参考设计展示了一种通常通过同轴电缆为远程、非板载负载供电的方法(即“幻象电源”)。此设计能抵御非板载布线容易发生的各种故障,并对其进行数字诊断。I2C 接口和故障标志支持对反极性、反向电流、电池短路、接地短路和热关断等故障的防护与诊断。集成的反向电流保护功能无需在器件输出端使用外部二极管,因此可节省成本并避免压降电压增大。
特性
- 4.5V 至 40V 宽输入电压范围和 45V 负载突降
- 通道/器件间的多路复用电流传感,可节省 ADC 通道
- 高精度,可检测天线的开路、正常、过电流和短路情况
- 具有可编程高低阈值和警报的数字窗口比较器
- 可调节输出电压范围为 1.5V 至 20V,每通道的输出电流高达 300mA
我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。
设计文件和产品
设计文件
下载现成的系统文件,加快您的设计过程。
产品
在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 设计指南 | 具有数字诊断和保护功能的四通道天线LDO 参考设计 | 英语版 | 2017-9-13 |