TIDA-01560
零待机功耗 (4mW) 的 15W 双路隔离输出偏置电源参考设计
TIDA-01560
概述
此参考设计是一个15W 偏置电源,具有两个隔离输出(12 V/1.125A 和 3.3 V/0.3A),在 220V 交流电输入下的总待机功耗为 4mW。控制器使用初级侧调节 (PSR) 并检测来自 UCC24650 次级侧压降监测器的唤醒信号,用于改善对大型负载阶跃的瞬态响应。该参考设计展示了 UCC28730 如何凭借内部 700V 启动开关、动态控制的工作状态以及量身定制的调制模式来提供超低待机功耗,而无需牺牲启动时间或输出瞬态响应。UCC28730 在其控制算法中使用频率调制、峰值初级电流调制、谷底开关和谷底跳跃,以便尽可能提高整个工作范围内的效率。
特性
- 实现零功率待机功耗:
- 115V 交流输入下为 3.1 mW
- 220V 交流输入下为 4.2 mW
- 平均效率大于 84%,超过 DoE VI 和 CoC 2 级规范
- 初级侧调节 (PSR) 省去了光耦合器并提高了偏置电源的可靠性
- 通过谐振环谷底开关操作实现超高的整体效率
- 通用输入电压范围(85V 至 270V 交流)可满足所有国家/地区的客户需求
- 12V 和 3.3V 的双隔离输出适用于大多数工业应用
- 具有频率抖动特性,确保符合 EMI 标准
输出电压选项 | TIDA-01560.1 | TIDA-01560.2 |
---|---|---|
输入电压(最小值)(V) | 85 | 85 |
输入电压(最大值)(V) | 264 | 264 |
输出电压(标称值)(V) | 12 | 3.3 |
Iout(最大值)(A) | 1.125 | .3 |
输出功率 (W) | 13.5 | .99 |
隔离/非隔离 | Isolated | Isolated |
输入类型 | AC | AC |
拓扑 | Flyback- Non Sync | Flyback- Non Sync |
我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。
设计文件和产品
设计文件
下载现成的系统文件,加快您的设计过程。
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 设计指南 | 待机功耗接近于零(4mW) 的15W 双隔离输出偏置电源参考设 计 | 英语版 | 2018-4-5 | ||
技术文章 | Get smarter about ‘zero’ standby power in your next appliance design | PDF | HTML | 2018-8-27 |