TIDA-01558

效率高达 98% 且适用于直流 UPS 的模拟 24V 至 36V 500W 备用电源和 50W 充电器参考设计

TIDA-01558

设计文件

概述

这款模拟双向电源转换参考设计具有 500W 放电或升压级以及 50W 充电或降压级。该参考设计适用于 24V 电池组和 30V 至 38V 总线电压,可用于直流 UPS、电池备用单元 (BBU)、本地能量存储 (LES) 以及直流/直流砖型模块。此设计具有高于 98% 的高放电效率和高于 95% 的高充电效率,优化热管理并延长电池备用时间。

特性
  • 作为备用电源时具有 98.3% 的峰值效率和 97.4% 的满负载效率
  • 提供大功率输出 20A/30V 作为备用电源,并可在正常运行期间以 2A 对电池充电
  • 在 500μs 内从充电模式快速转换到备用电源模式,可在电源故障时快速传输电力
  • 具有内置散热器的紧凑型解决方案 (65mm× 60mm× 18mm)
  • 典型效率 ≈95%,最大效率 >98.5%
  • 内置过渡模拟解决方案并采用 CC-CV 逻辑,可降低解决方案成本
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

ZHCU396.null (null KB)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

TIDRUP9.PDF (134 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRUP8.PDF (107 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRUQ1.ZIP (1301 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCEA3.ZIP (783 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRUQ0.PDF (588 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

TIDRUP7.PDF (210 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

线性和低压降 (LDO) 稳压器

TLV704150mA、24V、超低 IQ、低压降 (LDO) 稳压器

数据表: PDF | HTML
比较器

LM293A具有工作温度范围的双路精密标准比较器

数据表: PDF | HTML
MOSFET

CSD18532KCS采用 TO-220 封装的单路、4.2mΩ、60V、N 沟道 NexFET™ 功率 MOSFET

数据表: PDF | HTML
交流/直流和直流/直流控制器(外部 FET)

TPS43060具有宽输入电压和用于标准 FET 的 7.5V 栅极驱动器的低 Iq 58V 同步升压控制器

数据表: PDF | HTML
通用运算放大器

LM358A双通道、30V、700kHz、3mV 偏移电压运算放大器

数据表: PDF | HTML
AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)

LMR14020具有低 IQ 的 SIMPLE SWITCHER、4V 至 40V、2A 2.2MHz 降压转换器

数据表: PDF | HTML

开始开发

软件

仿真模型

TIDM017 — TIDA-01558 Simulation

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

硬件开发
参考设计
TIDA-01558 效率高达 98% 且适用于直流 UPS 的模拟 24V 至 36V 500W 备用电源和 50W 充电器参考设计

TIDM017 TIDA-01558 Simulation

close
最新版本
版本: 01.00.00.00
发布日期: 2018-5-4
硬件开发
参考设计
TIDA-01558 效率高达 98% 且适用于直流 UPS 的模拟 24V 至 36V 500W 备用电源和 50W 充电器参考设计

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 设计指南 效率高达98% 且适用于直流UPS 的全模拟、24V - 36V、 500W 备份和50W 充电器参考设计 英语版 2017-12-15

相关设计资源

设计工具和仿真

模拟工具
TINA-TI 基于 SPICE 的模拟仿真程序

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持