TIDA-01543
具有过流检测功能的牵引逆变器的隔离式电流感应参考设计 (±300A)
TIDA-01543
概述
本参考设计可检测牵引电机的相电流。TIDA-01543 实现了隔离式电流传感器。使用 AMC1305M05-Q1 Δ-Σ 调制器和 INA301-Q1 器件,可精确进行基于分流电阻的内嵌式电机相电流检测。该调制器具有高 CMTI,有助于抑制逆变器开关瞬变在控制器侧造成数据损坏。INA301-Q1 具有快速响应时间,可以加快对过流事件的响应速度。TIDA-01543 提供了一个用于连接到外部 MCU 的接口,可以在该 MCU 中实现数字 SINC 滤波器以解调 AMC1305M05 输出位流。本参考设计使用 C2000 系列符合汽车标准的 F280049M Piccolo™ 微控制器控制卡。
特性
- 增强型隔离式 ΔΣ 调制器可使用分流电阻器进行内嵌式电机相电流测量
- 短路响应时间不到 1.5µs,采用 SINC 3 滤波器和 OSR 8
- 标称相电流测量范围为 ±300A;采用 100μΩ 分流电阻器時,瞬态峰值范围为 ±80Apk
- 在 0°C 至 125°C 的温度范围内,校准的满标量程误差小于 0.5%
- 使用 INA301(采用并联配置和 AMC 调制器),短路响应时间为 300ns
- 调制器具有高 CMTI (> 15 kV/μs),从而提高了对开关瞬变的抗噪性能
工业
我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。
设计文件和产品
设计文件
下载现成的系统文件,加快您的设计过程。
产品
在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 设计指南 | 适用于牵引逆变器且具有过流保护功能的隔离式电流检测参考设计 (±300 A) (Rev. A) | 英语版 (Rev.A) | 2018-12-26 |