TIDA-01541
用于三相逆变器的高带宽相电流和 DC-Link 电压检测参考设计
TIDA-01541
概述
TIDA-01541 参考设计可降低系统成本,为三相逆变器的隔离相电流和直流链路电压测量提供紧凑设计,同时实现高带宽和传感精度。隔离式放大器的输出端通过差分到单端电路连接到 MCU 的内部 ADC。隔离式放大器的使用允许在 MCU 内使用 SAR ADC,从而在不牺牲电流检测性能的情况下降低系统成本。8 引脚封装减小电路板尺寸。隔离式放大器的高带宽能够在 3.5µs 内实现 IGBT 保护,高性能指标支持高精度电流电压测量。直流链路电压测量采用高输入阻抗设计,避免高压分压网络的源阻抗影响,提升测量精度。
特性
- 增强型隔离式逆变器,适合额定功率高达 10kW 的 400V-1200V 直流链路驱动器
- 增强型隔离式放大器(带宽 > 200kHz)支持低延迟电流检测和快速过流检测(< 3 µs),以保护功率级
- 高阻抗输入增强型隔离式放大器,专为直流链路电压等高阻抗节点精密检测优化,0 至 1026V 范围内检测精度误差达 ±1%
- 在±50A FSR 范围内和–25°C 到 +85°C 的整个温度范围内,校准后的电流测量误差为 ±0.5%
- 具有低功耗特性的增强型隔离式放大器,支持通过栅极驱动器自举电容器简单 LDO 进行供电
- 提供针对直流母线欠压、过压、过载、接地故障和过热的保护
工业
我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。
设计文件和产品
设计文件
下载现成的系统文件,加快您的设计过程。
产品
在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
| 类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 设计指南 | 用于三相逆变器的高带宽相电流和DC-Link 电压检测参考设计 (Rev. A) | 英语版 (Rev.A) | 2018-7-12 |