TIDA-01540

采用具有内置死区时间插入功能的栅极驱动器的三相逆变器参考设计

TIDA-01540

设计文件

概述

TIDA-01540 参考设计可为增强型隔离式 10kW 三相逆变器降低系统成本并支持紧凑型设计。通过在单个封装和自举配置中使用双栅极驱动器来为栅极驱动电源生成浮动电压,可实现较低的系统成本和紧凑的外形尺寸。双栅极驱动器 UCC21520 具有可通过电阻器选项进行配置的内置死区时间插入功能。由于输入 PWM 信号的重叠,这种独特的死区时间插入功能可为三相逆变器提供击穿保护。此设计通过防止过载、短路、接地故障、直流母线欠压和过压以及 IGBT 模块硬件过热问题来提高系统的可靠性。

特性
  • 增强型隔离式逆变器,适合额定功率高达 10kW 的 200V-690V 交流驱动器
  • 增强型隔离式半桥栅极驱动器具有出色的传播延迟匹配功能,可缩短死区时间(失真更低且功率损耗更低)
  • 当 PWM 输入信号重叠时,集成式互锁、死区时间和插入功能可保护 IGBT(可编程死区时间)
  • STO 和失效防护措施可应对初级侧逻辑故障,还可使用禁用信号同时关闭向 IGBT 提供的高侧和低侧栅极驱动器输出,因此具有更高的可靠性
  • UCC21520 具有高 CMTI (100kV/µs),因此可提供高稳健性,能够应对开关瞬变
  • UCC21520 可抑制输入脉冲和噪声瞬变(小于 5ns),从而避免 IGBT 发生误导通或关断
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

ZHCU383.null (null KB)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

TIDRU28.PDF (538 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRU27.PDF (99 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRU30A.ZIP (4705 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCE53.ZIP (440 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRU29.PDF (3057 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

TIDRU26A.PDF (590 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

线性和低压降 (LDO) 稳压器

TLV704150mA、24V、超低 IQ、低压降 (LDO) 稳压器

数据表: PDF | HTML
精密运算放大器 (Vos<1mV)

OPA320高精度、零交叉、20MHz、0.9pA Ib、RRIO、CMOS 运算放大器

数据表: PDF | HTML
比较器

TLC372双通道通用 LinCMOS™ 差分比较器

数据表: PDF | HTML
隔离式放大器

AMC13112V 输入、精密电压检测增强型隔离式放大器

数据表: PDF | HTML
并联电压基准

TL431可调节精密并联稳压器

数据表: PDF | HTML
线性和低压降 (LDO) 稳压器

TLV1117800mA 15V 线性稳压器

数据表: PDF | HTML
隔离式放大器

AMC1301用于电流检测的 ±250mV 输入、精密增强型隔离放大器

数据表: PDF | HTML
隔离式栅极驱动器

UCC21540具有双输入、DT 引脚和 8V UVLO、采用 DW 或 DWK 封装的 5.7kVrms、4A/6A 双通道隔离式栅极驱动器

数据表: PDF | HTML
串联电压基准

REF20333.3V Vref、低温漂、低功耗、双输出 Vref 和 Vref/2 电压基准

数据表: PDF | HTML
隔离式栅极驱动器

UCC21520采用 DW 封装且具有双引脚输入和禁用引脚的 5.7kVRMS 4A/6A 双通道隔离式栅极驱动器

数据表: PDF | HTML
与非门

SN74LVC1G10单路 3 输入、1.65V 至 5.5V 与非门

数据表: PDF

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 设计指南 采用具有内置死区时间插入功能的栅极驱动器的三相逆变器参考 设计 英语版 2017-12-7
应用手册 Designing With the Improved TL431LI (Rev. A) 2019-6-28

相关设计资源

硬件开发

开发套件
LAUNCHXL-F28379D F28379D C2000™ Delfino™ MCU LaunchPad™ 开发套件

参考设计

参考设计
TIDA-00366 具有电流、电压和温度保护功能的增强型隔离式三相逆变器参考设计

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持