TIDA-01539

适用于电致变色视镜的汽车自动调光镜参考设计

TIDA-01539

设计文件

概述

现代汽车利用自动调光镜来防止炫光和可见度损失影响驾驶员。此参考设计利用现代的人眼响应环境光传感器和高电流放大器级来驱动电容式电致变色视镜负载。

特性
  • 人眼响应光传感器
  • 10 位输出
  • 3.3V、400mA 电容负载驱动器
  • 电致变色负载快速放电
  • 宽 VBAT 运行(高达 40V)
??image.gallery.download_zh_CN?? 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

ZHCU490.PDF (1725 K)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

TIDRW89.PDF (146 K)

设计布局和元件的详细原理图

TIDRW90.PDF (55 K)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRW91.PDF (92 K)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRW93.ZIP (654 K)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCEN6.ZIP (417 K)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRW92.PDF (463 K)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

环境光传感器

OPT3001-Q1具有高精度人眼响应功能的汽车数字环境光传感器 (ALS)

数据表: PDF | HTML
精密 DAC (≤10MSPS)

DAC101C081Q10 位微功耗数模转换器

数据表: PDF
线性和低压降 (LDO) 稳压器

TPS7B69-Q1汽车级 150mA、非电池电源 (40V)、高 PSRR、低 IQ、低压降稳压器

数据表: PDF | HTML
通用运算放大器

TLV316-Q1汽车级、单路、5.5V、10MHz、RRIO 运算放大器

数据表: PDF | HTML

技术文档

未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
设计指南 适用于电致变色视镜的汽车自动调光镜驱动器参考设计 英语版 2018年 5月 11日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题
查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频