TIDA-01528
用于过温/欠温条件二级保护的超低功耗参考设计
TIDA-01528
概述
该参考设计实现了一个适用于大规模电池组的二级温度监控解决方案。许多行业指南均要求二级温度系统在主电源失效时保持供电和工作状态。此设计在超大电容器供电的备用电源轨上使用了低功耗出厂预设热跳闸点,因此能够在低功耗状态下持续运行。该解决方案能够确保即使是在主系统控制器的电源不可用时,也能捕获并解决任何过热或低温事件,从而增加了整个系统的安全工作时间。
特性
- 在正常工作状态下或当主电路断电时能够提供温度监控和保护
- 超低功耗 TMP303,每个器件最高仅消耗 5µA 电流
- 通过超大电容器和充电器实现的集成备用电源
- 通过用于充电控制的 TI 电池监控器接口满足初级和二级保护要求
- 具有迟滞功能的工厂可编程过热和低温跳闸点
我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。
设计文件和产品
设计文件
下载现成的系统文件,加快您的设计过程。
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 设计指南 | 超低功耗参考设计:ESS 过温/欠温条件二级保护 | 英语版 | 2018-2-9 |