TIDA-01521

中央高位刹车灯 (CHMSL) 的汽车线性 LED 驱动器参考设计

TIDA-01521

设计文件

概述

此参考设计详细介绍了一种用于驱动 CHMSL(包括制动灯和倒车灯)中 LED 的高度集成式解决方案。每盏灯都能通过向其电源线供电来独立工作。该设计使用三个汽车级线性 LED 驱动器 (TPS92610-Q1),可实现 BOM 用料少但功能丰富的解决方案。该设计还具备应对负载突降情况和电池反向情况的保护功能,同时保持小解决方案尺寸。

特性
  • 物料清单 (BOM) 用料少
  • 高度集成式解决方案
  • 高精度电流调节
  • 可选诊断功能
  • 反向电池保护
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

ZHCU379.null (null KB)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

TIDRTR3.PDF (148 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRTR2.PDF (60 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRTR5.ZIP (631 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCE24.ZIP (1603 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRTR4.PDF (492 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

TIDRTR1.PDF (165 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

汽车 LED 驱动器

TPS92610-Q1具有 450mA 输出、开路、短路和单 LED 短路检测功能的汽车类单通道 LED 驱动器

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 3
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 设计指南 适用于中央高位刹车灯(CHMSL) 的汽车用线性LED 驱动器参 考设计 英语版 2017-11-29
技术文章 CHMSL: The third brake light PDF | HTML 2018-2-16
应用手册 How to Calculate TPS92630-Q1 Maximum Output Current for Automotive Exterior Ligh 2015-12-22

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持