TIDA-01512

NXP QorIQ LS2085A/88A 处理器的 PMBus 稳压器参考设计

TIDA-01512

设计文件

概述

TIDA-01512 采用 TPS53681 多相控制器和 CSD95490Q5MC 智能功率级,可实现适合为 NXP QorIQ 通信处理器供电的高性能设计。

控制器的双路输出分别面向具有六相设计的 60-ATDC、 1.0V 内核轨和 30-ATDC、1.2V 辅助轨。使用智能功率级和集成 PMBus™ 功能,可以轻松设置输出电压,遥测关键设计参数和进行补偿调整。

在验证过程中,NXP 参考板上的输出电容降低 50% 以上。

特性
  • 双轨 4+2 设计 - 面向 LS2085A/88A VDD 和 GVDD 轨
  • 通过 PMBus 监控 VIN、VOUT、IOUT、PIN 和 POUT
  • 双轨温度监控
  • VDD 轨和 GVDD 轨的峰值效率为 92% 和 94%
  • NXP 评估板的 COUT 降低 50% 以上
输出电压选项 TIDA-01512.1 TIDA-01512.2
输入电压(最小值)(V) 10.8 10.8
输入电压(最大值)(V) 13.2 13.2
输出电压(标称值)(V) 1 1.2
Iout(最大值)(A) 120 50
输出功率 (W) 120 60
隔离/非隔离 Non-Isolated Non-Isolated
输入类型 DC DC
拓扑 Buck- Multiphase^Buck- Synchronous Buck- Multiphase^Buck- Synchronous
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

ZHCU412A.null (null KB)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

TIDRV81.PDF (143 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRV80.PDF (218 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDCEE3.ZIP (709 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRV82.PDF (455 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

TIDRV79.PDF (504 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

交流/直流和直流/直流控制器(外部 FET)

TPS53681具有 PMBus 和 NVM 的双通道 6+2/5+3 D-CAP+TM 多相降压控制器

数据表: PDF | HTML
线性和低压降 (LDO) 稳压器

TPS737-Q1具有反向电流保护和使能功能的汽车级 1A 超低压降稳压器

数据表: PDF | HTML
硅功率级

CSD95490Q5MC采用 DualCool 封装的 75A NexFET™ 同步降压智能功率级

数据表: PDF | HTML
MOSFET

CSD17570Q5B采用 5mm x 6mm SON 封装的单路、0.92mΩ、30V、N 沟道 NexFET™ 功率 MOSFET

数据表: PDF | HTML
低侧驱动器

UCC27524A具有 5V UVLO、使能功能和负输入电压处理能力的 5A/5A 双通道栅极驱动器

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 设计指南 适用于 NXP QorIQ LS2085A/LS2088A 处理器的 PMBus 稳压器参考设计 (Rev. A) 英语版 (Rev.A) 2018-9-7

相关设计资源

软件开发

应用软件和框架
FUSION_DIGITAL_POWER_DESIGNER Digital Power 软件

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持